HTS-A2 D SGM 50/70 OP

N° de artículo: 10.01.17.00587

Sistema de soporte

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Usa construcciGarra magnética
Tamaño50/70
DiseñoBloque doble
HTS-A2 D SGM 50/70 OP
Atributo Valor
B 92 mm
B2 7 mm
B3 3,50 mm
d 5,50 mm
D 19 mm
H 9,90 mm
H1 37,80 mm
H2 5,50 mm
H3 27,90 mm
H4 26,80 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 33,50 mm
Y2 59 mm
Atributo Valor
Tamaño 50/70
parte normal material Aluminio
Peso 139 g

Instrucciones de pedido: HTS-A2 D SGM 50/70 OP