Nuevo
  • Bomba de vacío de alta eficiencia energética y bajo mantenimiento para la manipulación de piezas de gran superficie, como tablas de madera
  • Uso en máquinas de procesamiento como suministro de vacío centralizado con largos intervalos de mantenimiento
  • Generación de vacío en seco y sin aceite para entornos con altas exigencias de limpieza y bajas emisiones
  • Gran capacidad de aspiración para piezas con superficies rugosas, como la madera aserrada o chapa lagrimada
Productos destacados
  • Bomba de vacío de funcionamiento en seco con gran capacidad de aspiración y alto vacío para la aspiración de grandes superficies de piezas densas y ligeramente porosas
  • Su alto rendimiento y su diseño compacto lo hacen ideal como generador de vacío centralizado en máquinas e instalaciones
  • El principio de funcionamiento sin contacto, prácticamente sin desgaste, permite intervalos de mantenimiento muy largos
  • El filtro de aire de aspiración integrado, de gran volumen y de fácil acceso, ahorra filtros adicionales
Bombas de uña EVE-KL
  • Conexión con rosca hembra G2 1/2 " para el aire de aspiración (1)
  • Filtro integrado con tapa transparente (2)
  • Salida de aire con silenciador integrado (3)
  • Motor (4) en diferentes versiones de voltaje
  • Anillas (5) para un transporte equilibrado y seguro
  • Capacidad de aspiración: de 90 a 310 m³/h
  • Max. vacío: 85 a 95 %
  • Filtro de aire de aspiración integrado
  • Principio de funcionamiento sin contacto

Filtrar por