VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

N° de artículo: 10.06.02.00294

Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales

Margen de medición-1,0 ... 0,0 bar
DiseñoHorizontal
Ajuste del punto de conmutaciónFunción de enseñanza
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
IndicaciónLED
Tipo prot. IPIP 40
conhistéresis fija
Entradas/salidas2 digital
VS-V-AH-T-PNP M8-4 S
Atributo Valor
B 10 mm
G1 M8-MA
H 17,50 mm
L 36,20 mm
L1 43 mm
Atributo Valor
Medio de medici Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Margen de medición -1,0 ... 0,0 bar
Seg. contra sobrepresión 5 bar
Exactitud de repetici ± 1% del margen de medición
Histéresis Fijo: apr. 20 mbar
Entradas/salidas 2 digital
Poder de corte (max) 200 mA
Indicación LED
Conexión eléctrica Conector M8, 4 polar
Tensión 10-30V DC
Consumo de corriente 20 mA
Tipo prot. IP IP 40
Efecto de temperatura ± 3% del margen de medición
Temperatura de trabajo 0 ... 60 °C
Peso 6 g
Familia de productos VS-V-AH
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

El vacuestato y presostato VS-V/P-AH/AV-T se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

 

Accesorios disponibles: cable de conexión, adaptador conector