• Eyector básico con la máxima capacidad de aspiración para la manipulación de cartones, materiales de envasado, materiales aislantes y otros materiales porosos
  • Procesos que exigen elevados flujos y al mismo tiempo un consumo de energía optimizado
Productos destacados
  • El eyector es ideal para materiales porosos debido a su gran capacidad de aspiración
  • Consumo de aire optimizado para piezas herméticas (HV) o porosas (HF)
  • Ecotecnología de toberas integrada para una mayor eficiencia energética
  • El vacío de trabajo se alcanza muy rápidamente
  • Mantenimiento simple y rápido, debido al diseño modular
Eyectores básicos SBPL
  • Cuerpo base y sistema de toberas de plástico extremadamente resistente
  • Conexiones neumáticas para aire comprimido (1), vacío (2) y aire de escape (silenciador) (3)
  • Conexiones para válvulas, vacuestato o manómetro de vacío (4)
  • Accesorios opcionales: vacuestato, manómetro de vacío, válvulas de escape rápida, electroválvulas
  • Capacidad de aspiración: 290 a 1.140 l/min
  • Vacío máx.: 61 o 90 %
  • Cuerpo base de plástico
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por