• Manipulación de piezas no porosas o levemente porosas
  • Establecimiento y vigilancia del vacío en instalaciones automatizadas
  • Utilización en el procesamiento de chapa, en la industria del automóvil, en máquinas envasadoras y en diversas aplicaciones de robots
  • Aplicaciones « Pick & Place » con ciclos de mínima duración (rápida succión y descarga mediante función Power)
Eyectores compactos SCPi / SMPi
  • Cuerpo básico de plástico de alta resistencia
  • Pantalla de usuario (9) con siete segmentos, teclado de control y indicador luminoso de estado del sistema
  • Conexión eléctrica (1) mediante conector estándar M12, opcionalmente con separación de potencial
  • Válvulas neumáticas integradas para función de conmutación NO; NC o impulso (2) y (8)
  • Módulo de descarga Power en el tipo SMPi (4) para una potencia de descarga extremadamente alta y reducción de los tiempos de descarga
  • Tornillo de ajuste para reducción del volumen de descarga (6); conexiones neumáticas (G3/8" y G1/4") con tamices protectores (3) y (7); silenciador (5)
  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
Métrico       Imperial

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por