SCPLc 150 HV G SA NC PNP E2E

N° de artículo: 10.02.02.07034

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvulas e interruptor de vacío integrados

Tamaño150
TipoAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G1"-HE
Tipo de Eyectores compactosSA
ControlCerrado sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Tipo interruptor de vacíoConmutación PNP
SCPLc 150 HV G SA NC PNP E2E
Atributo Valor
B 129,60 mm
B2 13,80 mm
B3 34 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1"-HE
G3 M4-HE
G5 M12x1-MA
H 72 mm
H1 74 mm
L 153,50 mm
L2 54,50 mm
L4 113,50 mm
L5 13,50 mm
X1 73,50 mm
X2 124,50 mm
Y1 62 mm
Y2 60 mm
Atributo Valor
Tamaño 150
Vacío (max.) 900 mbar
Capacidad de aspiración (max) 1140 l/min
Capacidad de aspiración (max) 68,40 m³/h
Consumo de aire con asp. 545 l/min
Consumo de aire con asp. 32,70 m³/h
Max. consumo de aire quitar soplando 124 l/min
Consumo de aire (descarga) 7,40 m³/h
Nivel de sonido libre 73 dB(A)
Nivel de sonido aspirado 66 dB(A)
Margen presión (presión servicio) 3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima 5,50 bar
Temperatura de trabajo 0 ... 55 °C
Peso 1670 g
Tipo prot. IP IP 54
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SCPLc 150 HV G SA NC PNP E2E

El eyector compacto SCPLb / SCPLc, disponible en varios niveles de configuración, se suministra como producto listo para su conexión.

Repuestos disponibles: silenciador, boquilla SEP, tamiz filtrante

Accesorios disponibles: kit de reequipamiento, ángulo de montaje, tubo flexible, boquilla para tubo, cable de conexión, control de vacío, silenciador, conducto de escape de aire colectivo