Eyectores compactos SCPS- / SCPSb- / SCPSi-UHV-HD

  • Eyector compacto robusto para la manipulación de piezas no porosas usando alto vacío para una máxima fuerza de retención
  • Ideal para aplicaciones con condiciones ambientales sucias gracias al filtro de malla en la toma de vacío, fácil de limpiar.
  • Se utiliza en los centros de mecanizado CNC para fijar las piezas
  • Generación de vacío durante la manipulación automatizada de piezas
  • Aplicación en la manipulación con robots y en ejes lineales
Productos destacados
  • Tecnología de toberas especial para un mayor nivel de vacío permite mayores fuerzas de retención con la misma superficie de ventosa
  • Cierre rápido para desmontar la tobera de forma fácil y sin herramientas para su limpieza
  • Mayor resistencia a la suciedad y bajo mantenimiento gracias al filtro de malla en la toma del vacío, incluso en condiciones ambientales extremas
  • Función de ahorro de aire integrada para reducir el consumo de aire comprimido hasta un 80 % y la contaminación acústica
  • Variante SCPSi con IO-Link minimiza el esfuerzo de instalación adoptando los parámetros del dispositivo y del proceso
Eyectores compactos SCPS- / SCPSb- / SCPSi-UHV-HD
  • Módulo base de plástico de alta resistencia (1)
  • Unidad de control (2) en diferentes versiones: SCPSb con válvulas neumáticas para la función de aspiración NO / NC y de soplado, SCPS con indicadores LED y conector M12-5, SCPSi con pantalla integrada y conector M12-5
  • Conexiones neumáticas para presión (3) y vacío (4)
  • Tornillo para ajustar el caudal de soplado (5)
  • Tobera reemplazable (6) con silenciador (7)
  • Orificio de montaje (8) y anclaje para raíl DIN (9)
  • Capacidad de aspiración de hasta 53,2 l/min
  • Vacío máx.: 91 %
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por