• Eyector compacto para la manipulación de piezas no porosas o levemente porosas
  • Establecimiento y vigilancia del vacío en instalaciones automatizadas
  • Uso en la manipulación de robots y en ejes lineales
  • Aplicaciones pick & place con ciclos de mínima duración
  • Para sistemas con espacio limitado y alta dinámica para manipular piezas
  • Uso típico en la manipulación completamente automatizada de piezas pequeñas
Productos destacados
  • La tecnología eco-nozzle permite una alta capacidad de aspiración con un consumo mínimo de aire comprimido
  • La función integrada de ahorro de aire reduce el consumo de aire comprimido hasta un 80 %
  • IO-Link simplifica la puesta en marcha y el acceso a los datos del dispositivo y del proceso
  • Los parámetros de vacío en la pantalla o en la barra de LED son muy fáciles de leer
Eyectores compactos SCPS / SCPSi
  • Módulo básico de plástico de alta resistencia y silenciador (6)
  • Pantalla o indicador de barras LED (1) con teclado (2) para facilitar el ajuste de los parámetros del sistema
  • Conexión eléctrica (3) mediante enchufe M12, con rosca metálica
  • Válvulas neumáticas integradas para la función de conmutación NO o NC
  • Opcionalmente, con un módulo adicional de soplado reforzado (8)
  • Tornillo de ajuste (4) para ajustar la intensidad de soplado, conexiones neumáticas (5), montaje opcional en carriles tipo DIN (7)
  • Capacidad de aspiración de hasta 67 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de plástico
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por