Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eyector compacto con tecnología de boquilla especial para aumentar el nivel de vacío
Tipo de Eyectores compactos | HD |
Diámetro de toberas | 1,6 mm |
Conexión | Tubo flex. D6(1)-D8(2) |
Capacidad de aspiración (max) | 53,2 l/min |
Consumo de aire con asp. | 105,6 l/min |
Nivel de sonido libre | 75 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Vacío (max.) | -910 mbar |
Control | Abierta sin corriente |
Tipo prot. IP | IP 40 (con conector) |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
D | 16,50 mm |
d | 4,40 mm |
D2 | 8,90 mm |
d3 | 2,60 mm |
H | 78 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
H6 | 31,50 mm |
L | 134,90 mm |
L1 | 151 mm |
L2 | 81,60 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 31 mm |
X1 | 36,90 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tam. de toberas | 16 |
Grado de evacuación | 91 % |
Capacidad de aspiración (max) | 53,20 l/min |
Capacidad de aspiración (max) | 3,20 m³/h |
Consumo de aire con asp. | 105,60 l/min |
Consumo de aire con asp. | 6,30 m³/h |
Consumo de aire (descarga) | 7,10 m³/h |
Nivel de sonido libre | 75 dB(A) |
Nivel de sonido aspirado | 77 dB(A) |
Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Conexión | S02 |
Control | Abierta sin corriente |
Peso | 0,21 kg |
Max. consumo de aire quitar soplando | 120 l/min |
Temperatura de trabajo | 5 ... 50 °C |
Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
Consumo de aire (descarga) | 4,18 cfm |
Consumo de aire con asp. | 3,73 cfm |
Capacidad de aspiración (max) | 1,88 cfm |
Vacío (max.) | -26,87 inHg |
Familia de productos | SCPSb-UHV-HD |
Instrucciones de pedido: SCPSb-UHV-HD 16 S02 NO
El eyector compacto SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Accesorios disponibles: cable de conexión, distribuidor, abrazadera para raíl DIN, filtro, placa de conexión de aire comprimido, kit de fijación