• Potente eyector para manipular piezas de trabajo estancas a la succión en condiciones extremas, por ejemplo, en sistemas de vacío en líneas de prensas para el trabajo de la chapa.
  • Aplicaciones pick & place con tiempos de ciclo cortos
  • En los sistemas automatizados para proporcionar una supervisión precisa del sistema de vacío
  • Conexión a través del puerto IO-Link, clase B
Productos destacados
  • Interfaz IO-Link Clase B con línea de suministro separada para sensores y actuadores para la comunicación con el controlador
  • La interfaz NFC permite la lectura y la parametrización a través de un teléfono inteligente
  • La función de ahorro de aire integrada reduce los costes de energía al mínimo
  • Monitoreo de la condición para aumentar la eficiencia y evitar el tiempo de inactividad
  • El regulador de voltaje asegura un voltaje constante
Eyectores compactos SXMPi Class B
  • Pantalla de usuario (1) con pantalla grande y elementos de operación
  • Electrónica de control (2) con varias funciones de vigilancia
  • Conexión eléctrica (3) a través de conector M12 de 5 polos con separación de potencial (IO-Link, clase B)
  • Silenciador desmontalje (4) cuerpo base (5) de plástico extremadamente resistente, "módulo de descarga power" (6)
  • Placa de conexión horizontal con conexión de vacío y de aire comprimido (7); con cambio rápido opcional
  • Antena NFC (8) para la transmisión inalámbrica de datos
  • Capacidad de aspiración de hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • El cuerpo básico hecho de plástico
Métrico       Imperial

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por