• Eyector en línea para montaje directamente en el tubo flexible
  • Manipulación de componentes electrónicos
  • Uso en sistemas de alimentación con espacios reducidos
  • Uso en sistemas de separación para el proceso de plástico y chapa
Productos destacados
  • Eyector en línea con conexiones axiales para la instalación directamente en el tubo flexible
  • Ideal para procesos altamente dinámicos debido a su bajo peso (5 g)
  • Consumo de aire optimizado con una alta capacidad de aspiración y alto nivele de vacío
  • La delgada carcasa de plástico permite la instalación también en espacios reducidos
  • La conexión enchufable ahorra elementos de conexión adicionales
Eyectores en línea SLP
  • Carcasa de dos piezas de plástico ligero y resistente a los golpes (1)
  • Conexión axial de aire comprimido (3) y vacío (2) mediante acoplamiento rápido Push-In para diámetro de tubo flexible de 4 mm
  • Generador de vacío con tobera de una etapa en dos niveles de potencia, 0,5 x 0,7 mm de diámetro
  • Salida de aire en sentido del flujo
  • Adecuado diseño industrial en una delgada "construcción de 10 mm"
  • Capacidad de aspiración de hasta 16 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de plástico
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por