• Generador de vacío eléctrico para la manipulación de piezas de trabajo herméticas a la succión
  • Aplicación flexible en robótica ligera, colaboración entre humanos y robots (entorno MRK), así como en robótica móvil
  • Puesta en marcha sencilla y rápida en robots ligeros gracias al soporte de software inteligente
  • Dimensiones y peso reducidos para robots con cargas útiles < 3kg
  • Ideal para la manipulación automatizada de piezas pequeñas, por ejemplo, la recogida de contenedores con una sola pinza de aspiración
  • Incluye una ventosa de fuelle para obtener un sistema completo de ventosa de vacío
Productos destacados
  • Generador de vacío eléctrico extremadamente compacto para manipular piezas de trabajo con una sola ventosa
  • Adaptación universal a robots ligeros o robots que usan una placa adaptadora de brida
  • Puesta en marcha sencilla y rápida gracias a la interfaz eléctrica central (Plug & Work)
  • La conexión eléctrica por medio de cables externos o pasadores internos ahorra tubos en el robot..
Generador de vacío ECBPMi
  • Brida de adaptación modular (1) incl. cable antitracción
  • Diseño sin interferencias adaptado al tamaño de la brida del robot
  • Juegos de integración de robots disponibles (incluidas todas las piezas necesarias) para la integración plug & work con los tipos de robots ligeros más comunes
  • Manejo intuitivo mediante interfaz de usuario con teclas capacitivas (2) y pantalla de estado giratoria
  • Interfaz NFC integrada para la puesta en marcha y la parametrización a través del smartphone
  • Cable de conexión eléctrica (3)
  • Velocidad de bombeo de hasta 1,6 l/min
  • Max. Vacío: 60%
  • IO-Link integrado e interfaz RS485

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por