Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa hermetizante (FXP/FMP)
Longitud L | 1.234 mm |
Anchura B | 128 mm |
Altura H | 20 mm |
Disposición de la célula de succión | 3 filas, 18 mm |
Tipo de material | Espuma O, Altura 20 mm |
con | Cinta en un lado |
Margen de medición | bar |
Peso | 0,075 kg |
Instrucciones de pedido: DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE