• Sistema de garra universal, con racor de conexión para generadores de vacío externos, para la manipulación de piezas, independientemente del tamaño, la geometría, el material y la superficie
  • Manipulación de piezas de los más diversos materiales, como madera (laminada o de corte rugoso), envases (cajas de cartón, bolsas o latas), chapa, vidrio, plástico, CFRP, etc.
  • Manipulación de piezas porosas, con recortes o con posición de cogida indefinida
  • Manipulación sin huellas de piezas delicadas, p. ej. cristal para pantallas
  • Su reducido peso las hace ideales para su uso en robots
Elementos de hermetizado flexibles y técnica de válvulas innovadora

La espuma hermetizante y las ventosas adaptan óptimamente la garra a la pieza. Una técnica de válvulas adecuada se encarga de la seguridad y la eficiencia del proceso.
Nuestras ayudas para la elección le ayudarán a elegir el elemento de hermetizado y la técnica de válvulas adecuados.

Productos destacados
  • La conexión de generadores de vacío eléctricos permite altos flujos y presiones negativas de hasta -0,8 bar con bajos costes de funcionamiento
  • El booster de vacío integrado en el perfil garantiza una evacuación rápida y ciclos cortos
  • La garra puede adaptarse de forma óptima a la aplicación gracias al elemento de hermetizado seleccionable (ventosa o esponja de hermetizado)
  • Válvulas de flujo (SVK) ideales para piezas porosas; resistencias al flujo (SW) para superficies lisas y manipulación con basculación > 45°
  • Variante del FMP-i inteligente con funciones de control de estado e interfaces de comunicación para supervisar y controlar todo el proceso de producción
Sistemas de planos aspirantes FMP
  • Perfil básico de aluminio (1) con ranuras en T laterales para sensores, así como canalización del aire integrada para la separación; distintas longitudes de garra posibles
  • Booster de vacío (2) para acelerar la evacuación; lámina de válvula (3) para un cambio rápido de tipo y tamaño de la válvula
  • Elemento de hermetizado (4) ventosa con función push-in o esponja hermetizante con lámina adhesiva
  • Válvula de vacío extraíble integrada opcional (5): evacuación rápida y alto caudal de aspiración
  • Tapa lateral con integración funcional (6): conexión de aire comprimido, manómetro de vacío; interruptor de vacío opcional y válvulas de control
  • Racor de conexión (7) para generación de vacío externa
  • Conexión para generación de vacío externa
  • Elemento de hermetizado: Esponja hermetizante o ventosa
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por