• Resistencia al flujo para reducir el caudal
  • Utilización para las familias de conectores de Schmalz de dos piezas SC-050 y SC-065
  • Modularmente reequipable y fácil de sustituir
Productos destacados
  • Resistencia al flujo SC-SW protege el sistema de vacío de las fugas y garantiza la funcionalidad a pesar de las ventosas descubiertas
Resistencias al flujo SC-SW
  • Adaptador de conector Schmalz (1) con junta tórica integrada para la conexión al sistema
  • Resistencia al flujo SC-SW (2) para reducir el caudal
  • Tornillo de conexión de Schmalz (3) para conectar las ventosas de vacío
  • Dimensiones: 0,6 a 2,4 mm
  • Material: PA
  • Accesorios para SC-050 y SC-065 de dos piezas
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por