• Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para el uso en servicio en varios turnos con los ciclos de tiempo más rápidos
  • Manipulación de chapas aceitadas, también abombadas, alargadas
  • Manipulación de cartones, maderas y piezas similares bajo condiciones duras
  • Manipulación de piezas muy abrasivas como, p. ej., cartones rugosos
Productos destacados
  • El material altamente resistente al desgarro Vulkollan VU1 soporta una enorme tensión
  • Insensible a los aceites gracias a su buena resistencia química
  • La mínima abrasión (aprox. 10 - 12 mm³ según DIN 53516) permite una vida útil hasta 20 veces mayor que la del NBR estándar
  • 1,5 pliegues aseguran una alta fuerza de aspiración y una efectiva amortiguación de las piezas sensibles
Ventosas de fuelle FSGAO (1,5 pliegues)
  • Ventosa FSGAO, compuesta de ventosa FGAO de Vulkollan VU1, con 1,5 pliegues (3) y placa de conexión (1)
  • Placa soporte atornillada (2) a la ventosa. Aún con las cargas más pesadas, la unión se mantiene segura
  • En caso de desgaste, la ventosa se cambia por separado
  • Dimensiones: 95 x 40 y 140 x 65 mm
  • Material: VU1
  • Placa soporte atornillada en la pieza elastomérica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por