• Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de cartón, chapa, madera y cerámica
  • Manipulación de piezas con desniveles (óptima adaptación a las superficies mediante labio sellador muy suave)
Productos destacados
  • Grandes diámetros para piezas de trabajo grandes y pesadas, pero también sensibles
  • El labio sellador suave y cónico se adapta de forma óptima a las superficies curvas
  • 1,5 pliegues aseguran una alta fuerza de aspiración y una amortiguación efectiva durante la colocación de la pieza de trabajo
  • El soporte de elastómero en la parte inferior impide la deformación permanente de las piezas de trabajo sensibles
Ventosas de fuelle FSGPL (1,5 pliegues)
  • Ventosa FSGPL con 1,5 pliegues (2) y placa soporte (1) vulcanizada
  • Placa soporte de acero con rosca interior
  • Lado inferior de la placa soporte cubierto con base elastomérica (3)
  • Diámetro: 100 a 250 mm
  • Material: HT1, NBR
  • Placa soporte vulcanizada en la pieza elastomérica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por