• Material especial para la utilización en procesos en los que se utilizan detectores de metal o cámaras, como p. ej. en la industria de los alimentos
  • Utilización en la manipulación de alimentos como pan, pizza o galletas en cintas de extracción
  • Manipulación a temperaturas hasta +180° C
  • Utilización en procesos de la industria de los alimentos que requieren ventosas de metal detectable
Productos destacados
  • Ventosa de fuelle detectable de silicona SI-MD para la manipulación segura en la industria alimentaria
  • Cumple con las normas de la FDA y la BfR y es resistente a temperaturas de -30 a +180 °C
Ventosas de fuelle FGS SI-MD (2,5 pliegues)
  • Ventosas de material especial metal detectable SI-MD (2)
  • Conexión de ventosa encajable mediante boquilla de conexión (SA-NIP) (1)
  • La ventosa y el conector pueden pedirse por separado (3)
  • Diámetro: 9 a 52 mm
  • Material: SI-MD
  • Material detectable de metal
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por