• Ventosa de fuelle redonda con 4,5 pliegues para la manipulación de mercancías envasadas en centros de logística y distribución
  • Utilización en celdas de clasificación al transferir cajas de cartón, bolsas de papel, bolsas de polietileno y bolsas de correo
Productos destacados
  • Muy buena adaptación a los diferentes contornos de la pieza gracias al aumento de la carrera y al labio de sellado flexible
Ventosas de fuelle FSGC
  • Ventosas de fuelle FSGC con gran diámetro de boquilla (1) y estructura de pliegues optimizada (2)
  • Utilización de elementos de conexión de una sola pieza (3) para el cambio rápido de la ventosa
  • Ventosa con 4,5 pliegues disponible en NBR-55
  • Diámetro: de 40 mm a 60 mm
  • Material: NBR
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por