• Ventosa de fuelle redonda con 4,5 pliegues para la manipulación de productos de forma inestable como bolsas y otros envases de film plástico
  • Agarre y manipulación con seguridad de bolsas rellenas de productos sólidos, en polvo e incluso líquidos
  • Uso en procesos rápidos de envasado, especialmente en combinación con robots tipo araña
Productos destacados
  • Labio sellador delgado y empinado con aletas de flujo ideal para bolsas y otras piezas de trabajo flexibles
  • La flexibilidad del labio sellador no se ve afectada por los pliegues comprimidos
  • El cuerpo principal reforzado y los pliegues evitan el colapso cuando las ventosas se estiran en el vacío
  • La silicona SI que cumple con la FDA permite el contacto directo con los alimentos
Ventosas de fuelle SPB4 (4,5 pliegues)
  • Vent. de fuelle SPB4 (1), 4,5 pliegues y labio sellador suave y flexible
  • Fuelle de ventosa con refuerzo especial para mayor estabilidad
  • Montaje mediante elemento de conexión SC (3). Alternativamente, mediante encaje directo al tubo y fijación mediante abrazadera (4)
  • Todos los elementos de conexión con rosca exterior están equipados con una junta anular integrada
  • Filtro de encaje opcion. (2) como filtro previo
  • Disco de refuerzo SPI opcional para la mitad inferior de la ventosa para evitar la embutición de la lámina
  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por