Ventosas de fuelle FGA SI-MD (1,5 pliegues)

  • Material especial para la utilización en procesos en los que se utilizan detectores de metal o cámaras, como p. ej. en la industria de los alimentos
  • Utilización en la manipulación de alimentos como pan, pizza o galletas en cintas de extracción
  • Manipulación a temperaturas hasta +180° C
  • Utilización en procesos de la industria de los alimentos que requieren ventosas de metal detectable

Nuestras prestaciones...

  • Ventosa de material especial SI-MD de metal detectable
  • Material especial de silicona (azul pastel)

Su beneficio...

  • Manipulación con seguridad de procesos en el sector de los alimentos
  • Aptitud para alimentos según reglamentos FDA y BfR; resistencia térmica de -30° C a +180° C; identificación óptica

  • Ventosas muy robustas y resistentes (2) del material especial SI-MD
  • Conexión de ventosa encajable mediante boquilla de conexión (SA-NIP)
  • La ventosa y la boquilla (1) se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia de productos (3)

Otras notas sobre el pedido

  • La ventosa se puede identificar por el tono azulado típico para la industria de los alimentos
  • Esta familia de ventosas está disponible sólo bajo solicitud