• Ventosa plana y ovalada para la manipulación de chapas calientes hasta 250 °C con la más alta dinámica
  • Retiradas de las chapas alargadas después del proceso de estampación, p. ej. chapas de refuerzo y aletas
  • Manipulación de chapas delgadas sin abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización en sistemas de alimentación para líneas de prensas en la industria del automóvil
Productos destacados
  • El material especial HT2 está libre de silicona y de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C
  • El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas
  • El labio sellador suave y flexible sella de forma óptima, incluso en pequeños desniveles
Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)
  • Robusta y resistente ventosa plana SAOF de HT2 de diseño ovalado, con labio sellador simple y apoyo interior
  • Boquilla firmemente fijada al refuerzo de la ventosa (resistencia muy alta a la temperatura)
  • Dimensiones: 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica

Filtrar por