• Ventosa redonda para una manipulación cuidadosa de materiales delicados
  • y piezas frágiles
  • Utilizar como ventosa plana SFF con piezas planas como por ejemplo
  • embalaje de papel, vidrio de exposición y obleas
  • Uso como ventosa de fuelle SFB1 (1,5 pliegues) para piezas irregulares como cápsulas, blisters y bolsas llenas
  • Uso en la producción de componentes de baterías (celdas de bolsas)
Productos destacados
  • Labio sellador flexible y delgado y superficie de apoyo estabilizadora para piezas de trabajo particularmente inestables
  • Manipulación segura de los componentes gracias a una muy buena distribución del vacío
  • Gran selección de materiales para una amplia gama de requisitos (inocuos para los alimentos, resistentes a los productos químicos, resistentes a la temperatura)
Ventosas SFF / SFB1
  • Ventosa con labio de cierre fino y flexible compuesta por ventosa plana SFF (1) o ventosa de fuelle SFB1 con 1,5 pliegues (2) y elemento de unión Schmalz SC (3)
  • Superficie de apoyo interior con estructura apanalada y muy buena distribución de vacío
  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm
  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm
  • Material: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por