Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy de trabajo finas y flexibles
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-MA |
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 20 mm |
dn | 4,10 mm |
LG1 | 7,50 mm |
H | 23,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Recorrido) | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Fuerza arranque | 10,50 N |
Fuerza aspir. | 2,10 N |
Familia de productos | SFB1 |
Volumen | 1,20 cm³ |
Número de pliegues | 1,50 |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Instrucciones de pedido: SFB1 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG
La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC