• Ventosa plana y redonda para la manipulación de piezas planas con superficie lisa o ligeramente rugosa
  • Manipulación de piezas calientes (HT1, SI, FPM)
  • Manipulación casi sin huellas y antiestática de piezas delicadas (modelos HT1, AS)
Productos destacados
  • La gran selección de materiales cumple una amplia gama de requisitos (resistente a la temperatura, antiestático, sin marcas, resistencia química)
  • Amplia gama de diámetros para una gran selección de diferentes piezas de trabajo
  • Alta fuerza de aspiración con dimensiones pequeñas
  • Tiempos de ciclo más rápidos gracias al bajo volumen propio
  • Las superficies de apoyo en el fondo evitan la deformación permanente de las piezas de trabajo de paredes finas
Ventosas planas PFYN
  • Ventosa PFYN (3) robusta y resistente con labio sellador simple, compuesta de ventosa PFG (2) y boquilla de conexión (1)
  • Hasta un diámetro de 50 mm, la boquilla es encajable
  • A partir de un diámetro de 60 mm, la boquilla se enrosca en placa soporte vulcanizada
  • Ventosa de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia
  • Diámetro: 1 a 200 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antiestáticas y sin huellas
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por