Generador de vacío eléctrico ECBPMi MATCH

  • Generador de vacío con garra para la manipulación de piezas no porosas
  • Utilización dentro del ecosistema End-of-Arm MATCH para la compatibilidad de las garras mecánicas y de vacío y la asistencia a través de servicios digitales (por ejemplo, el asistente de configuración)
  • Uso flexible en combinación con robots ligeros y cobots
Productos destacados
  • Set de manipulación listo para su conexión para un montaje y una puesta en marcha sencillos (Plug & Work)
  • Compatibilidad total con la plataforma MATCH (el módulo de cambio rápido RMQC correspondiente al tipo de robot debe pedirse por separado)
  • Variados campos de aplicación gracias a las ventosas intercambiables
  • Ahorro de tubos de aire comprimido gracias al funcionamiento puramente eléctrico
Generador de vacío eléctrico ECBPMi MATCH
  • Conexión adecuada para todos los módulos de cambio rápido RMQC de la plataforma MATCH (1)
  • Indicación del estado (2)
  • Funcionamiento intuitivo a través de la interfaz de usuario con teclas capacitivas (3)
  • Incluye ventosas planas y de fuelle (4)
  • Adecuado para el módulo de cambio rápido RMQC MATCH
  • Manipulación de piezas no porosas de hasta 3 kg
  • Contiene un generador de vacío y una garra
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por