Módulo de cambio rápido RMQC

  • Módulo de cambio rápido para su uso en robótica ligera (cobots) o en robots industriales con cargas útiles de hasta 25 kg
  • Utilización dentro del ecosistema End-of-Arm MATCH en combinación con garras de manipulación por vacío y garras mecánicas, asistido por servicios digitales (por ejemplo, el asistente de configuración).
  • Uso flexible en la colaboración entre humanos y robots (entorno MRK), así como en la robótica móvil
  • Procesos automatizados como pick & place, carga y descarga de máquinas, preparación de pedidos, envasado y paletizado, así como inspección de calidad
  • Si los requisitos cambian, el sistema puede adaptarse rápida y fácilmente
Productos destacados
  • Los canales de fluido internos facilitan la canalización con mínimos contornos de interferencia
  • Cambio automatizado sin accionamiento adicional para la realización de aplicaciones totalmente automatizadas, por ejemplo, en robótica móvil
  • Cambio manual con una sola mano en segundos gracias a su diseño compacto y su bajo peso
  • El cambio del efector final bajo tensión durante el funcionamiento (función de conexión en caliente) reduce el esfuerzo de control, al tiempo que garantiza una larga vida útil
  • Alta fiabilidad del proceso gracias al seguro antigiro integrado, así como a la señal de conexión óptica y digital
Módulo de cambio rápido RMQC
  • Cable de conexión para el tooling del lado del robot (1)
  • Mecanismo de bloqueo integrado para la función de cambio rápido en conexión con las garras de la plataforma MATCH (sistema antigiro) (2)
  • Campo de pines enchufables para la transmisión de la corriente de carga y de señal (3)
  • Cuatro canales de fluidos internos, dos de ellos accesibles lateralmente, para suministrar aire comprimido o vacío a la garra conectada (4)
  • Display de conexión y función Freedrive (6) y anillo LED (opcional) (7)
  • Opción de fijación para el alivio de la tensión del cable / soporte del cable (5)
  • Adecuado para el ecosistema End-of-Arm MATCH
  • Capacidad de carga hasta 25 kg
  • Diámetro: 75 mm
  • Peso: 300 g
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por