Sistemas de planos aspirantes FQE

Flexible, rápido y eficaz.

Plano aspirante universal configurable con generación de vacío integrada o externa para la manipulación de piezas de trabajo, por ejemplo en intralogística.

Aplicación

Plano aspirante flexible para la manipulación de productos independientemente del tamaño y la geometría
Permite la manipulación de productos desde diferentes posiciones de recogida
Ideal para tareas de manipulación estacionaria con robots colaborativos
Adecuado para aplicaciones totalmente automatizadas
Normalmente se utiliza para aplicaciones de "Pick & Place" o para el embalaje de final de línea en intralogística
Para la manipulación de productos en el sector de la automoción, el vidrio o la electrónica
El innovador diseño del producto según la norma ISO TS 15066 permite el funcionamiento con MRK
Construcción modular ligera para un bajo peso y por lo tanto una mayor carga efectiva
Generación de vacío integrada y eficiente en términos de energía para reducir los costos de operación
Válvulas de control integradas para tiempos de ciclo y contornos de interferencia mínimos
El diseño de la garra flexible permite una amplia gama de aplicaciones

IMG1:

(1) Conexión de la bridauss

(2) Conexión de vacío

(3)  Bandeja de succión

(4) Placa de succión

 

IMG2:

(1) Conexión de la brida

(2) Cubierta del silenciador

(3) ecoPump SEP

(4) Bandeja de rescate

(5) Aislamiento acústico

(6) Placa de succión (reemplazable)

(7) Conector multipolar

(8) Interruptor de vacío VSI opcional

Código de pedido

FQE - Xc - 300x130 - AB - 24 - A - 3 - E - 2
Denominación
Código Tipo
FQE FQE
Tipo de garre
Código Tipo
Xb Generación de vacío neumática integrada, posibilidad de control mediante válvulas externas
Xc Generación de vacío neumática integrada, con válvulas de control
M Conexión para vacío externo
Magnitud
Código Tipo Elemento de hermetizado (con resistencia al flujo)
120x60 120 x 60 mm

Placa hermetizante (SW50)

Ventosa push-in (SW80)

Ventosa roscada (SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

Placa hermetizante (SW100, SW130)

Ventosa push-in (SW100, SW130)

Ventosa roscada (SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

Placa hermetizante (SW80, SW100)

Ventosa push-in (SW80, SW100)

Ventosa roscada (SW100, SW130)
Elemento de hermetizado
Código Tipo  
AA O10 Placa hermetizante
AB O20 Placa hermetizante
AC N10 Placa hermetizante
AD N20 Placa hermetizante
AE O10O10 Placa hermetizante
AF O10N10 Placa hermetizante
AG O10S05 Placa hermetizante
AH O10O10F Placa hermetizante
AJ O10N10F Placa hermetizante
AK O10S05F Placa hermetizante
AL N10SU Placa hermetizante
AR N10SU-ESD Placa hermetizante
AM SPB2 20 SI-40 Ventosa push-in
AN SPB2 20 SI-40 Ventosa con filtro
AS SPB2 40 SI-55 Ventosa
AT SPB2 40 SI-55 Ventosa con filtro
AU SAB2 20 NBR-60 Ventosa
AV SAB2 20 NBR-60 Ventosa con filtro
AW SAB2 20 HT1-60 Ventosa
AZ SAB2 20 HT1-60 Ventosa con filtro
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Ventosa roscada
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Ventosa roscada con filtro
Resistencia al flujo
Código Tipo Elemento de sellado compatible (dimensiones)
21 SW50 Placa hermetizante (120x60)
22 SW60 Ventosa roscada (120x60 | 300x130)
23 SW80

Placa hermetizante (300x130)

Ventosa push-in (120x60 | 300x130)

Ventosa roscada (120x60 | 300x130)

24 SW100

Placa hermetizante  (220x80 | 300x130)

Ventosa push-in (220x80 | 300x130)

Ventosa roscada (220x80 | 300x130)

25 SW130

Placa hermetizante (220x80)

Ventosa push-in (220x80)

Ventosa roscada (220x80)

Conexión de medición de vacío
Código Tipo  
A Manómetro analógico Manómetro analógico
B VSi Vacuostato y presostato
C STV-GE-4 Racor instantáneo recto para tubo flexible de 4 mm
D STV-W-4 Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 4 mm
E VRS-SB Tapón roscado con cuello
Conexión externa de descarga
Código Tipo  
2 STV-GE-4 Racor instantáneo recto para tubo flexible de 4 mm
3 STV-W-4 Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 4 mm
4 VRS-SB Tapón roscado con cuello
Conexión de aire comprimido
Código Tipo  
A STV-GE-6 Racor instantáneo recto para tubo flexible de 6 mm
B STV-W-6 Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 6 mm
C STV-GE-8 Racor instantáneo recto para tubo flexible de 8 mm
D STV-W-8 Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 8 mm
E STV-GE-10 Racor instantáneo recto para tubo flexible de 10 mm
F STV-W-10 Racor instantáneo acodado para tubo flexible de 10 mm
Control
Código Tipo  
2 NPN Conmutación a negativo
3 PNP Conmutación a positivo

Tipo

Peso [g]

Número de células de succión

Rejiilla [mm]

Carga máxima permitida **[N]

FQE-M-120x60 Espuma  165 16 12x12 70
FQE-M-120x60 Ventosa 185 10 16x16 70
FQE-X-120x60 Espuma 310 16 12x12 70
FQE-X-120x60 Ventosa 330 10 16x16 70

FQE-M-220x80 Espuma

445 24 16x16 160
FQE-M-220x80 Ventosa 485 22 17x17 160
FQE-X-220x80 Espuma 810 24 16x16 160
FQE-X-220x80 Ventosa 845 22 17x17 160
FQE-M-300x130 Espuma 765 35 20x20 350
FQE-M-300x130 Ventosa 865 59 17x17 350
FQE-X-300x130 Espuma 1210 35 20x20 350
FQE-X-300x130 Ventosa 1310 59 17x17 350

 

** Según el elemento de sellado y el vacío

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Global