¿No ha encontrado el producto adecuado?
Configure ahora el producto adecuado para su aplicación.
Fuerzas de resorte reducidas para la manipulación cuidadosa de piezas muy delicadas
Adecuada para los espacios más estrechos y la más alta dinámica gracias a su tamaño mínimo
Resorte amortiguador interior protegido contra la suciedad y las influencias mecánicas
Movimiento de biela muy suave para una elevada seguridad de procesos
Conexión de vacío mediante perfil conductor de vacío o conexión de tubos flexibles rígida para un movimiento libre de cargas
Tome la decisión correcta para cada aplicación.
Todas las diferencias entre los émbolos de resorte FSTE, FSTIm y FSTImc de un vistazo. Nuestro experto le ofrece una visión redonda en un breve vídeo para que pueda elegir con seguridad el émbolo de resorte adecuado para su aplicación.


La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
Configure ahora el producto adecuado para su aplicación.
1 - 4 de 4 resultados

N° de artículo: 10.01.02.01686
Bielas elást. en diseño de cartucho con resorte amortiguador interno y compensación de altura
| Forma | Tornillo |
| Conexión de ventosa | M5-HE |
| Recorrido de resorte Z | 5 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | conductor (eléctrico) |
| Par de apriete (máx.) | 4 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.01685
Bielas elást. en diseño de cartucho con resorte amortiguador interno y compensación de altura
| Forma | Perfil |
| Longitud de montaje | 30 (mm) |
| Conexión de ventosa | M5-HE |
| Recorrido de resorte Z | 10 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | conductor (eléctrico) |
| Par de apriete (máx.) | 1.5 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.01684
Bielas elást. en diseño de cartucho con resorte amortiguador interno y compensación de altura
| Forma | Perfil |
| Longitud de montaje | 20 (mm) |
| Conexión de ventosa | M5-HE |
| Recorrido de resorte Z | 5 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | conductor (eléctrico) |
| Par de apriete (máx.) | 1.5 (Nm) |

N° de artículo: 10.01.02.01687
Bielas elást. en diseño de cartucho con resorte amortiguador interno y compensación de altura
| Forma | Tornillo |
| Conexión de ventosa | M5-HE |
| Recorrido de resorte Z | 10 (mm) |
| Elementos de fijación de forma | conductor (eléctrico) |
| Par de apriete (máx.) | 4 (Nm) |