Schmalz

Garras para obleas SWGm Wet

Ir directamente a los productos

Los puntos de succión especialmente posicionados y dimensionados permiten una manipulación segura de las obleas húmedas

Manipulación extremadamente rápida y precisa gracias a su baja altura y peso

La alta capacidad de aspiración permite un agarre seguro incluso con ocupación parcial o fugas, por ejemplo, con obleas perforadas

La descarga controlada del aire de admisión evita la contaminación del área de proceso

La función de liberación rápida permite el posicionamiento preciso de las obleas

Diseño
  • El modelo básico se puede elegir con escape del aire aspirado (3) axial (A) o lateral (S)
  • Geometrías de superficies de ventosas a elegir para tamaños de células convencionales de 125 mm y de 156 mm
  • Componente opcional para escape del aire aspirado (II) controlado
  • Diseño modular con accesorios para el montaje de sensores y módulos de aspiración/amortiguación (I), así como una elección de módulos de brida (III)
  • Altura mínima gracias a su construcción de plástico de peso reducido
  • Superficies de contacto reemplazables
Datos técnicos
  • Dimensiones: 115 x 115 mm y 146 x 146 mm
  • Modelo básico con aire de salida lateral
  • Material de la superficie de ventosa: PEEK
Industrias
  • Solar
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño
Forma
Sectores
Familia de productos

1 - 2 de 2 resultados

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00191

Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas

FormaEscape de aire lateral
Función adicional plano aspiranteobleas húmedas
Longitud L146 (mm)
Anchura B146 (mm)
Altura H65 (mm)
MaterialPolieteretercetona
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

N° de artículo: 10.01.30.00193

Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas

FormaEscape de aire lateral
Función adicional plano aspiranteobleas húmedas
Longitud L115 (mm)
Anchura B115 (mm)
Altura H65 (mm)
MaterialPolieteretercetona

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta