Schmalz

Ventosas planas SAF HT2

Superficie de ventosa (Ø) de 30 mm a 60 mm

Ir directamente a los productos

El material especial HT2 está libre de silicona y de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C

El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas

El labio sellador suave y flexible sella de forma óptima, incluso en superficies ligeramente curvadas e irregulares

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa SAF de HT2 con labio sellador simple y apoyo interior
  • Boquilla de conexión vulcanizada (resistencia muy alta)
Datos técnicos
  • Diámetro: 30 a 60 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Número de pliegues
Tamaño
Temperatura resistencia
Rosca G1
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 12 resultados

SAF 30 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12348

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12349

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12350

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12352

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12353

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12354

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12356

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño50
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.12357

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño50
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.12358

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño50
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG3/8-IG
SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12360

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica

Tamaño60
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Temperatura resistencia200 (°C)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta