Schmalz

Ventosas planas SHFN

Superficie de ventosa (Ø) de 50 mm a 85 mm

Ir directamente a los productos

El labio sellador suave se adapta de forma óptima a las piezas de trabajo irregulares

El labio sellador con canto sellador interior proporciona un sellado óptimo en superficies rugosas y lisas

Estructura especial de la cara inferior de la ventosa permite aplicaciones dinámicas con tiempos de ciclo cortos

El modelo SHFN...E con refuerzo integrado aumenta la estabilidad en condiciones de uso duras

Opcional con malla antisuciedad para su uso en entornos polvorientos

Diseño
  • Ventosa SHFN (3) adaptable compuesta de ventosa SFH (2) y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa insertada en la boquilla de conexión, en el modelo SHFN...E, boquilla de conexión enroscada en refuerzo vulcanizado
  • Aletas en la superficie de la ventosa para mayor estabilidad en el modelo sin refuerzo
  • Opcionalmente con junta anular de esponja especial y/o válvula palpadora
  • Desconexión individual de ventosas no ocupadas mediante válvula palpadora opcional; impide la penetración de aire infiltrado
Datos técnicos
  • Diámetro: 50 a 85 mm
  • Material: NK
  • Boquilla de conexión encajada o placa soporte vulcanizado
Industrias
  • Madera
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño
Material de ventosa
Número de pliegues
Rosca G1
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 31 resultados

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11693

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.11694

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E

N° de artículo: 10.01.01.14630

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
ConexiónG1/4-AG
ModeloE
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG E

N° de artículo: 10.01.01.14599

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
ConexiónG1/4-IG
ModeloE
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

N° de artículo: 10.01.01.11695

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

N° de artículo: 10.01.01.11696

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

N° de artículo: 10.01.01.11700

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV

N° de artículo: 10.01.01.11699

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño50
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.11689

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.11690

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

Tamaño70
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta