Schmalz

Ventosas planas SUF

Superficie de aspiración (Ø) de 1 mm a 100 mm

Ir directamente a los productos

Uso versátil gracias a la amplia selección de diámetro y material (resistente a la temperatura, disipativo, que deja casi sin huellas y sostenible).

Manipulación eficiente y precisa de los componentes gracias a un excelente rendimiento de aspiración con una alta precisión de posicionamiento

Ventosas con bajo volumen intrínseco y estructura de fricción optimizada para tiempos de ciclo más rápidos con alta absorción de fuerza lateral.

Diseño
  • Ventosa resistente y compacta SUF (2) compuesta por una ventosa con estructura de fricción (3) y un elemento de conexión SC (1)
  • Altura total uniforme dentro de un grupo de boquillas SC
  • Disponible como ventosa montada con elemento de conexión SC con elemento de hermetizado y casquillo hexágonal (Ø 10 - Ø 100 mm)
Datos técnicos
  • Diámetro: 1 a 100 mm
  • Material: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO
Industrias
  • Alimentos
  • Batería
  • Electrónica
  • Envases
  • Farmacéutica
  • Madera
  • Plástico
  • Solar
  • Universal
  • Vidrio
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Material de ventosa
Rosca G1
Tamaño
Número de pliegues
Altura H
Recorrido de resorte Z
Señalización
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 252 resultados

SUF 1 NBR-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14197

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Familia de productosSUF
SUF 1 NBR-ESD-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14210

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Familia de productosSUF
SUF 1 SI-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14202

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Familia de productosSUF
SUF 1 SI-CO-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14214

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaSilicona SI conductiva
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Familia de productosSUF
SUF 1 HT1-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14206

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSUF
  • NUEVO
SUF 1 HT1-ESD-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.16223

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1-ESD
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSUF
  • NUEVO
SUF 1 EPDM-ECO-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.15994

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaEPDM-ECO
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Familia de productosSUF
SUF 1.5 HT1-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14207

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1.5
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSUF
  • NUEVO
SUF 1.5 HT1-ESD-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.16228

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1.5
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1-ESD
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Familia de productosSUF
SUF 1.5 NBR-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14198

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1.5
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Familia de productosSUF

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta