Elevada fuerza de retención para un handling fiable de células redondas, incluso en procesos rápidos de pick-and-place
Contacto a prueba de cortocircuitos gracias a los elementos de agarre de plástico aislante
Los dientes guía del elemento de agarre garantizan un posicionamiento preciso
Protección contra pérdidas en caso de caída de energía por imán permanente biestable
Sensores de presencia de componentes y estado de conmutación
Diseño
Diseño

- Robusta carcasa de aluminio con imán permanente (1) con gran fuerza de sujeción para la manipulación de baterías redondas
- Elementos de agarre intercambiables con distinto número de dientes guía (2) para sujetar las células redondas
- Diseño biestable: En caso de caída de energía en la conexión de aire comprimido (3), se mantiene la posición de "agarre" o "depósito" del solenoide
- Rosca de montaje y pasador de centrado en el lado de la cabeza (4)
- Ranura para alojar un sensor para controlar el estado de conmutación de la garra (5)
- Ranura para alojar un sensor de detección de componentes (6)
Datos técnicos
Datos técnicos
- Diámetro: 46 mm
- Handling de baterías redondas con un diámetro de 46 mm
Industrias
Industrias
- •Automóvil
- •Batería
Documentación
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 6 de 6 resultados