Schmalz

Sensores de flujo FS

Sensor de flujo con interruptores de vacío y presión integrados, así como dos salidas digitales y una analógica.

Ir directamente a los productos

El ajuste de los valores umbral permite la vigilancia de los componentes basados en el flujo de volumen

El diseño compacto permite un posicionamiento y montaje flexible, por ejemplo, en garras o en brazos de robots

La pantalla con cambio de color cuando se alcanza el umbral proporciona una señal visual adicional

Diseño
  • Sensor con unidad de sensor compacto
  • Carcasa de plástico robusta y resistente al calor
  • El sistema de bypass reduce el contacto con el aire húmedo y aumenta su vida útil
  • Estructura de menú intuitiva a través de una pantalla LCD de 3 colores y 2 celdas
  • La conexión roscada ofrece posibilidades de conexión flexibles
Datos técnicos
  • Máx. flujo: 0 a 200 l/min
  • Sensor de vacío y presión de -1 a 8 bar
  • Pantalla clara de alto contraste y tres colores
Industrias
  • Electrónica
  • Farmacéutica
  • Solar
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Conexión
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 10 resultados

FS 5 D 2NA K

N° de artículo: 10.06.04.00001

Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales

Caudal en el rango de presión
Flujo en el rango de vacío0 ... 5 l/min
Margen de medición-1...8bar
FormaDisplay digital
Vacuestato para la tipo de construcción2x NPN + 1x analógico
Conexión eléctricaCable
ConexiónG1/8"
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)
FS 10 D 2PA K

N° de artículo: 10.06.04.00004

Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales

Caudal en el rango de presión
Flujo en el rango de vacío0 ... 10 l/min
Margen de medición-1...8bar
FormaDisplay digital
Vacuestato para la tipo de construcción2x PNP + 1x analógico
Conexión eléctricaCable
ConexiónG1/8"
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)
FS 200 D 2NA K

N° de artículo: 10.06.04.00009

Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales

Caudal en el rango de presión
Flujo en el rango de vacío0 ... 100 l/min
Margen de medición-1...8bar
FormaDisplay digital
Vacuestato para la tipo de construcción2x NPN + 1x analógico
Conexión eléctricaCable
ConexiónG1/4"
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)
FS 100 D 2NA K

N° de artículo: 10.06.04.00007

Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales

Caudal en el rango de presión
Flujo en el rango de vacío0 ... 100 l/min
Margen de medición-1...8bar
FormaDisplay digital
Vacuestato para la tipo de construcción2x NPN + 1x analógico
Conexión eléctricaCable
ConexiónG1/4"
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)
FS 10 D 2NA K

N° de artículo: 10.06.04.00003

Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales

Caudal en el rango de presión
Flujo en el rango de vacío0 ... 10 l/min
Margen de medición-1...8bar
FormaDisplay digital
Vacuestato para la tipo de construcción2x NPN + 1x analógico
Conexión eléctricaCable
ConexiónG1/8"
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)
FS 50 D 2PA K

N° de artículo: 10.06.04.00006

Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales

Caudal en el rango de presión
Flujo en el rango de vacío0 ... 50 l/min
Margen de medición-1...8bar
FormaDisplay digital
Vacuestato para la tipo de construcción2x PNP + 1x analógico
Conexión eléctricaCable
ConexiónG1/8"
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)
FS 200 D 2PA K

N° de artículo: 10.06.04.00010

Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales

Industrias: Electrónica | Farmacéutica | Solar

Caudal en el rango de presión
Flujo en el rango de vacío0 ... 100 l/min
Margen de medición-1...8bar
FormaDisplay digital
Vacuestato para la tipo de construcción2x PNP + 1x analógico
Conexión eléctricaCable
ConexiónG1/4"
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)
FS 5 D 2PA K

N° de artículo: 10.06.04.00002

Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales

Industrias: Electrónica | Farmacéutica | Solar

Caudal en el rango de presión
Flujo en el rango de vacío0 ... 5 l/min
Margen de medición-1...8bar
FormaDisplay digital
Vacuestato para la tipo de construcción2x PNP + 1x analógico
Conexión eléctricaCable
ConexiónG1/8"
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)
FS 50 D 2NA K

N° de artículo: 10.06.04.00005

Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales

Industrias: Electrónica | Farmacéutica | Solar

Caudal en el rango de presión
Flujo en el rango de vacío0 ... 50 l/min
Margen de medición-1...8bar
FormaDisplay digital
Vacuestato para la tipo de construcción2x NPN + 1x analógico
Conexión eléctricaCable
ConexiónG1/8"
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)
FS 100 D 2PA K

N° de artículo: 10.06.04.00008

Sensor de flujo con interruptor de vacío y presión integrado y dos señales de salida digitales

Industrias: Electrónica | Farmacéutica | Solar

Caudal en el rango de presión
Flujo en el rango de vacío0 ... 100 l/min
Margen de medición-1...8bar
FormaDisplay digital
Vacuestato para la tipo de construcción2x PNP + 1x analógico
Conexión eléctricaCable
ConexiónG1/4"
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta