• Garra de agujas para la manipulación de piezas flexibles o de forma inestable
  • Manipulación de materiales de difícil aspiración, p. ej., textiles compuestos, vellón, fieltro, moqueta, espumas de metal, esteras aislantes, espuma, etc.
Productos destacados
  • Diseño robusto con gran carrera para condiciones duras y piezas pesadas
  • El diámetro de la aguja puede seleccionarse para adaptarse a la aplicación individual
  • El cilindro neumático de doble efecto minimiza los tiempos de ciclo
  • La extensión sincronizada de las agujas garantiza una manipulación segura de las piezas
  • La brida de amarre adaptadora opcional permite una adaptación perfecta a otros componentes de montaje
Garras de agujas SNG-DL
  • Robusta carcasa de aluminio
  • 24 agujas (3)
  • Control mediante aire comprimido (doble) para extraer (1) y retraer (2) las agujas
  • Conexión opcional de la pinza de agujas mediante placa de montaje
  • Ángulo de inmersión 45°
  • Número de agujas: 24
  • Diámetro de las agujas: 24
  • Carrera de las agujas: 17,5 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por