EVE-KL 300 AC3 F

N° de artículo: 10.03.01.00175

Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento

Tipo corrienteTrifásico
Nivel de sonido en 50 Hz77 dB(A)
voltaje de 50Hz400 V / 690 V
Capacidad de aspiración (50 Hz)300 m³/h
Pot. nominal 50 Hz6 kW
conFiltro
Peso275 kg

Instrucciones de pedido: EVE-KL 300 AC3 F