VacuMaster Glass 300 & 450

Manipulación segura y ergonómica de vidrio y cristal en el exterior hasta 450 kg

MAX. 450 KG
MAX. 450 KG
MAX. 450 KG
MAX. 450 KG

El VacuMaster Glass 450 es el elevador ideal para la manipulación segura de piezas de vidrio y cristal en el exterior. Se suspende de una grúa de construcción y permite la elevación sin esfuerzo de cargas de hasta 450 kg (horizontal y vertical). Las piezas se pueden bascular 90°, girar 360° y fijar en diversas posiciones. Ello permite orientar perfectamente los elementos de vidrio o cristal para instalarlos en la fachada. Gracias a su estructura modular, el elevador se puede ajustar óptimamente a las dimensiones de las piezas.

El VacuMaster Glass 450 funciona independiente de la red eléctrica. Un indicador LED informa sobre el estado de carga de la pila recargable de 12 V, que se puede cambiar. La bomba de vacío con regulación permite una disponibilidad continua de hasta ocho horas.

Aplicación

Manipulación de ventanas, lunas de cristal y elementos de fachada de hasta 450 kg en el exterior
Manipulación de ventanas divididas con barras o marcos sobresalientes gracias a distanciadores de ventosas opcionales (en caso de carga reducida)
El peso propio optimizado del VacuMaster Glass está entre 48 kg y 58 kg
Especialmente concebido para el área exterior con placas de ventosa resistentes a los rayos UV y al ozono incl. cubierta protectora
Elevador por vacío con placas de ventosa especiales para fuerzas de retención máximas sobre superficies de vidrio
Basculación y giro manual suave de la pieza para una manipulación sencilla y ergonómica
Alto grado de seguridad (según DIN EN 13155) gracias a dos circuitos de vacío redundantes con depósito de seguridad y monitorización con aviso acústico
Diseño modular con brazos de extensión y placas de ventosa reubicables sencillamente para una adaptación rápida a los diferentes tamaños de vidrio
Equipado con una bateria para el funcionamiento sin alimentación eléctrica externa

(1) Brazo de extensión desmontable

(2) Sistema redundante de vacío que incluye dos manómetros que indician el nivel del vacío

(3) Dispositivo de suspensión para agarre vertical sin brazo de carga

(4) Válvula de deslizamiento manual para la conexión/desconexión del vacío

(5) Ventosas y carcasas resistentes a los efectos de la radiación UV y del ozono (Ø 300 mm)

(6) Mango

(7) Indicador del estado del nivel de carga de la batería 

(8) Dispositivo acústico de aviso

(9) Dispositivo manual de giro y basculación

(10) Brazo de carga desmontable

El VacuMaster Glass 450 está diseñado para cargas de hasta 450 kg (horizontal y vertical). El VacuMaster Glass 450 pesa 47 – 57 kg.

Fuente de alimentación: Battería 12 V/4 A

Capacidad de la battería: 7 Ah

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Tiempo de funcionamiento máx.: 8 h

Carga máx. 450 kg

Carga máx. 300 kg

Accesorios

Sistemas de manipulación en acción
Vea nuestros sistemas de manipulación en procesos reales.