Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para grandes caudales con adaptación óptima a superficies irregulares
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 15,50 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
Ds | 21,50 mm |
H | 13 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 2 g |
Instrucciones de pedido: BCG 20 SI-MD-55 SC085