Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para grandes caudales con adaptación óptima a superficies irregulares
Tamaño | 30 |
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 20 mm |
Dmax(S) | 32,50 mm |
Ds | 29,50 mm |
H | 16,80 mm |
Z (Carrera) | 5,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 3,50 g |
Instrucciones de pedido: BCG 30 SI-MD-55 SC085