Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para grandes caudales con adaptación óptima a superficies irregulares
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 33 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,40 mm |
H | 22 mm |
Z (Carrera) | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Silicona SI-HD |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 11 g |
Instrucciones de pedido: BCG 50 SI-HD-65 SC095