Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa (redonda)
Tamaño | 20 |
Altura H | 22,5 mm |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Ventosas | Vent d fuelle SCG(S) |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax (N) | 39,60 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
dn | 15 mm |
Ds | 21,50 mm |
G1 | M37x1-HE |
H | 22,50 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 20 |
Margen presión (presión servicio) | bar |
Temperatura de trabajo | °C |
Número de pliegues | 1,50 |
Peso | 15,40 g |
Fuerza de retención | N |
Consumo de aire | m³/h |
Consumo de aire | l/min |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Capacidad de aspiración | m³/h |
Capacidad de aspiración | l/min |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Familia de productos | SAUG-SCG |
Instrucciones de pedido: SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B
La garra de flujo SCG para alimentos secos está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), son necesarios los siguientes pasos de pedido:
Accesorios disponibles: Instantáneo en versión acodada