Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

ROB-SET SCG-HSS UR

N° de artículo: 10.01.30.01126

Juego completo para conectar integrar el SCG-HSS a los robots ligeros

Industrias: Electrónica

Diseño de aplicaciónGarra de flujo HSS
Diseño de aplicaciónSCG-HSS
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B1 73  mm
D 73  mm
Ds 47  mm
H 105  mm
H1 143.5  mm
H2 75.5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Estado ESD no information
Temperatura de uso 5 ... 50 °C
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentaciónIdioma
Inglés

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta