Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Diseño | RÁPIDO |
Dimensiones (LxB) | 170x135 |
Altura H | 125 mm |
Recorrido Z | 10 mm |
Margen de fijación | 10,0 ... 100,0 mm |
Función adicional de bloqueo de vacío | Ajuste de altura sin herramientas |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 133,30 mm |
D1 | 56 mm |
H | 125 mm |
H1 | 258,50 mm |
H2 | 30 mm |
L | 170 mm |
X1 | 66,50 mm |
X2 | 44 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de fijación | 10,0 ... 100,0 mm |
Instrucciones de pedido: VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100
La fijación mecánica VCMC-K1-QUICK se suministra completamente montada. El producto consiste en:
Repuestos disponibles: plato de fijación, marco obturador, unidad de sujeción
Accesorios disponibles: prolongacione del rango de sujeción, unidad de sujeción