DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2

N° de artículo: 10.01.12.04713

Acoplamiento de cierre

Rosca G1G1/4"-MA
Diámetro exterior D27 mm
Diámetro nominal7,2 mm
Atributo Valor
D 27 mm
G1 G1/4"-MA
L 34 mm
LG1 9 mm

Instrucciones de pedido: DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2