• Ventosas de bloque para su uso en centros de procesamiento de vidrio CNC
  • Placa de fricción y junta especialmente diseñadas para las exigencias del procesamiento del vidrio
  • Dos conexiones para tubo flexible para conectar dos circuitos de vacío a una máquina con mesa plana
  • Diferentes alturas de montaje disponibles en función del fabricante de la máquina CNC
  • Amplia selección de dimensiones para fijar piezas de diferentes geometrías
Productos destacados
  • La isla de fricción calibrada con alto coeficiente de fricción y perfil multidireccional garantiza los mejores resultados de mecanizado
  • La gran profundidad del perfil permite múltiples calibraciones en la máquina y una gran precisión a largo plazo
  • La junta anular con labio sellador múltiple garantiza un sellado óptimo en el vidrio, incluso con gran acumulación de suciedad
  • Larga vida útil gracias a la placa de ventosa y junta recambiables, así como a los robustos conectores
Ventosas de bloque VCBL-GL
  • Placa de ventosa superior (1) recambiable con placa de fricción calibrada y junta recambiable (2)
  • Cuerpo base robusto (3) con conexiones de tubos flexibles (4) para alimentación de vacío
  • Placa de ventosa inferior (5) recambiable con almohadilla de fricción calibrada y junta recambiable (6).
  • Con dos conexiones para tubo flexible para mesas planas
  • Precisa isla de fricción
  • Junta anular con triple labio sellador para vidrio
  • Placa de ventosa y junta anular sustituibles
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por