Schmalz

Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)

Ir directamente a los productos

El material especial HT2 está libre de silicona y de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C

El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas

El labio sellador suave y flexible sella de forma óptima, incluso en pequeños desniveles

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa plana SAOF de HT2 de diseño ovalado, con labio sellador simple y apoyo interior
  • Boquilla firmemente fijada al refuerzo de la ventosa (resistencia muy alta a la temperatura)
Datos técnicos
  • Dimensiones: 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica

Filtrar resultados

Rosca G1
Dimensión (LxAn)
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 12 resultados

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00742

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)60 x 23
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00741

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)60 x 23
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00743

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)60 x 23
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00745

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)90 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00750

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00749

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00747

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)90 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00751

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00746

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)90 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.05.00755

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica

Dimensión (LxAn)100 x 50
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta