Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para ventosa
Conexión 1 | Cab. esfér. 28,5 mm |
Diseño | integrated nozzle |
Conexión de ventosa | NPT3/8-MA |
Conexión | G1/8"-HE |
Función adicional | Soplado activo |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 73 mm |
B2 | 32 mm |
D | 28,50 mm |
G2 | NPT3/8-MA |
G3 | G1/8"-HE |
G4 | G1/8"-HE |
H | 24,50 mm |
H1 | 56,80 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 13 mm |
LG2 | 15 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 149,30 g |
Familia de productos | HT-SG-I |
Instrucciones de pedido: HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AB
Los soportes para ventosas HT-SG I se suministran como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: Racores instantáneos STV-GE