• Soporte de ranura para el ajuste rápido del sistema de ventosas en el proceso
  • Los soportes pueden girar sin topes para adaptarse a las superficies de forma libre
  • Los orificios y roscas normalizados permiten la conexión de cualquier componente de Schmalz
  • Conexión sencilla y rápida al sistema de perfiles D30
Productos destacados
  • La opción de conducción de vacío interna permite el suministro de vacío sin tubos
  • La fijación estándar para el sistema de perfiles 3D permite un montaje sencillo y rápido
  • Los soportes pueden girar sin topes para adaptarse a las superficies de forma libre
Tecnología de conexión PXT
  • Soporte de ventosas con orificio ranurado (1) para facilitar el ajuste de la posición de las ventosas
  • Soporte de componentes giratorio (2) con guía de vacío externa
  • Soporte de componentes giratorio (3) con conducción de vacío interna
  • Elementos de conexión giratorios de 360° sin tope
  • Soporte con orificio ranurado para un ajuste rápido
  • Soporte con conducción de vacío interna

Filtrar por