• Abrazaderas para la conexión de tubos y componentes de vacío y de herramientas para un sistema de construcción ligera, modular y de ajuste flexible
  • Adecuado para todos los sistemas de cambio rápido y herramientas de prensas y la construcción de carrocerías
  • Para procesos altamente dinámicos con un volumen de producción máximo en la industria del automóvil
Productos destacados
  • Abrazaderas de tubos paralelos y transversales duraderas y de alta resistencia para procesos altamente dinámicos con una cantidad máxima de salida
  • Diseño sencillo y montaje rápido gracias a un claro portafolio
  • Compatible con los sistemas de herramientas (diámetro de tubo de 25, 40 y 60 mm; adaptador para tamaños en pulgadas de 1" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm) y 2,5" (63,5 mm)
Piezas de fijación SXT-CL
  • Sujeciones en cruz (1, 3, 4) y en paralelo (2) para la conexión de tubos
  • Con diseño deslizable (tornillos de fijación plateados) y acoplable (tornillos de fijación plateados y negros) (6, 7)
  • Para diámetros de tubo de 25, 40 y 60 mm (1-5) y con adaptador para diámetros de 1" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm) y 2,5" (63,5 mm)
  • Abrazaderas de tubo simples o dobles
  • Sujeción en cruz y en paralelo
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por